France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Réseaux et serveurs

Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
L’Eaton 5115 est un onduleur de topologie line-interactive destiné à la protection des PCs, stations de travail, petits serveurs, équipements réseaux et terminaux points de vente.
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Protection des serveurs, des équipements de stockage de données et les équipements réseau montés en rack 19
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
L’Eaton 5125, de type tour, est un onduleur de topologie line-interactive destiné à la protection des serveurs, systèmes de stockage, équipements réseaux.
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
L’Eaton 5130 rack/tour est un onduleur line-interactive destiné à la protection des serveurs, composants VoIP et équipements réseaux.
Eaton 9120 (5000-6000VA)
Eaton 9120 (5000-6000VA)
L'onduleur Eaton 9120 est destiné aux applications qui doivent bénéficier du maximum de protection, tels que serveurs, équipements réseaux et de télécommunications.
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
L’onduleur Eaton 9130 Tour, de technologie on line double conversion, assure la protection totale de tout équipement sensible qui exige une alimentation très fiable (serveurs, VoIP, équipements IT et réseaux).
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
L’Eaton 9130 Rack est un onduleur de technologie on line double conversion et de hauteur 2U. Il assure la protection totale de tout équipement sensible, monté en rack, qui exige une alimentation très fiable (serveurs, VoIP, équipements IT et réseaux).
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
L’onduleur Eaton 9135, combiné rack/tour, offre une protection électrique totale aux équipements sensibles tels que serveurs, équipements réseaux et VoIP.
Eaton 5125 RM (6000VA)
Eaton 5125 RM (6000VA)
L’Eaton 5125RM 6000 VA, de hauteur 3U, est un onduleur line-interactive destiné à la protection des équipements montés en rack (serveurs, systèmes de stockage, équipements réseaux).
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
L’onduleur Eaton 9140 est un onduleur on line double conversion rackable qui offre une protection fiable et efficace des systèmes en racks moyenne et haute densité.
Eaton 9155 (8-30 KVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
L’onduleur Eaton 9155 est une solution de protection idéale pour les salles serveurs, mais aussi pour de nombreuses applications industrielle, médicales ou financières.
BladeUPS (12-60 kW)
BladeUPS (12-60 kW)
L’onduleur Eaton BladeUPS permet de disposer d’une puissance de 12 kW à 60 kW dans un seul rack, avec un rendement exceptionnel.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.