France
WORLDWIDE SITES
www.eaton.com/electrical
UPDATE PROFILE
SIGN IN
Infrastructures & Datacenters
BladeUPS (12-60 kW)
L’onduleur Eaton BladeUPS permet de disposer d’une puissance de 12 kW à 60 kW dans un seul rack, avec un rendement exceptionnel.
Eaton 9355 (8-40 kVA)
L’onduleur Eaton 9355 est une solution de protection idéale pour les salles serveurs, mais aussi pour de nombreuses applications industrielles, médicales ou financières.
Eaton 9390 (40-160 kVA)
L'onduleur Eaton 9390 est destiné à la protection des datacentres de taille moyenne, des grands équipements médicaux sensibles et de toute autre application critique qui exige une protection électrique sans faille
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
L'Eaton 9395 est l'onduleur idéal pour la protection des grands datacentres, des infrastructures hospitalières et de toute autre application critique de forte puissance.
Liste des produits
PC Workstations & Home AV
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton 5125 (1000-2200VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton 9120 (5000-6000VA)
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (6000VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
DC Power
Configurateur d'onduleurs
Demande de catalogue
Trouver un Revendeur
Enregistrer un produit
Téléchargements logiciels
Devenir un Revendeur
POWER QUALITY
Produits & Services
Support Client
Technologies & Applications
Où acheter
A propos d’Eaton
Contactez nous
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.