Eaton BladeUPS

伊頓刀鋒式UPS是一個革命性產品,安裝在標準的19英寸機架內,可提供從12千瓦到60千瓦的電力保護。最重要的是,模組化不斷電系統產品,並不會在機櫃內部累計額外的熱量。 伊頓刀鋒式UPS 是市場上最彈性多變的UPS產品,它可以分散佈置在不同地點,例如分散式安裝(單獨安裝到每一個機架)、機架式(一個機架最多可包含六個模組單元)、中央系統(不安裝在IT層,而是安裝到電力中央控制室)。
 

伊頓 BladeUPS – 技術規格


產品快照
電源額定值 12~60 kW
電壓 380/220V or 208/120V
頻率 50/60 Hz
拓撲 三相 On-line 在線式
組態 Rack-mount 機架
產品系列 Powerware
UPS 機型
BladeUPS
12 kW+ 12 kW
24 kW
24 kW+12 kW
36 kW
36 kW+12 kW
48 kW
48 kW+12 kW
60 kW
60 kW+12 kW
12 kW

伊頓 BladeUPS – 功能

  • 在線式雙變換機架型分散式三相UPS
  • 可插入式模組化N+1熱同步冗餘並機配置
  • ABM™電池管理技術,有效延長電池使用壽命
  • 高效率、高功率因數設計


BladeUPS - Options



電源管理軟體
選項 零件編號
Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager (IPM) is an easy to use yet powerful monitoring and management tool for UPS, ePDUs, shutdown software (IPP) and UPS network cards. It simplifies the management of such setups through powerfulView more
免費下載
Intelligent Power Protector
Intelligent Power Protector (IPP) monitors UPS status and can gracefully shutdown the systems connected to the UPS during an extended power failure and thus prevent data loss and file system corruption. IPP can alsoView more
免費下載
配電及旁路
選項 零件編號


伊頓 BladeUPS – 產品支援

    如果您的UPS出現問題,我們將隨時為您提供技術服務
    伊頓服務專線:0800-011-912(免付費電話)