France *WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton BladeUPS

L’onduleur Eaton BladeUPS est un onduleur triphasé pour les datacentres et les salles de serveurs. Il est particulièrement adapté à la protection des baies de serveurs modernes haute densité. • Un seul module donne 12 kW de puissance pour une hauteur de 6U seulement, batteries comprises • BladeUPS est une solution évolutive de 12 à 60 kW dans un seul rack. • BladeUPS propose un rendement exceptionnel de 97%, permettant un diminution drastique de la dissipation calorifique, donc des coûts de refroidissement.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

 

Eaton BladeUPS – Spécifications Techniques

En bref
Puissance De 12 à 60 kW
Tension 400V
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Rack
Familles de produits Eaton
Modèles d’onduleurs
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) Caractéristiques

Eaton BladeUPS – Fonctionnalités

  • Architecture modulaire qui s’adapte à l’évolution permanente des salles informatiques modernes
  • Coûts d’exploitation minimes grâce à l’étendue des configurations permises
  • Conçu et optimisé pour la protection des serveurs Blade et des environnements informatiques haute densité
  • Réduit les coûts d’énergie et de refroidissement par son rendement exceptionnel
  • Préserve l’espace utile dans le rack avec sa hauteur de seulement 6U pour 12 kW (pouvant être portée jusqu’à 60 kW), batteries comprises
  • Propose un niveau de fiabilité exceptionnel grâce à la technologie brevetée de mise en parallèle Hot Sync, déjà utilisée par des milliers d’onduleurs Eaton partout dans le monde

Product Awards

Product of the Year Award SearchDataCenter.com    

Eaton BladeUPS - Documentation

Eaton BladeUPS - Options

Options onduleurs
Option Description Références Commerciales
Module Batterie Eaton BladeUPS 3U EBM Module Batterie Externe (EBM) 3U pour extension de l'autonomie des onduleurs Eaton BladeUPS - jusqu'à 4 EBM peuvent être connectés par module BladeUPS de 12kVA 103005747-6591
Distribution de l’alimentation
Option Description Références Commerciales
BladeUPS Bar System pour baie 42U Le BladeUPS Bar System est un simple kit de connexion qui s'installe en bas et contre le rail arrière d'une baie 42U. Il permet de connecter plusieurs BladeUPS en configuration parallèle sans câblage additionnel. 103005913
Eaton RPM L'Eaton RPM (Rack Power Module) est un module de connexion destiné à convertir la sortie triphasée du BladeUPS en sorties monophasées qu'il distribue vers les équipements ou d'autres Eaton ePDU. D'une hauteur de 3U, l'Eaton RPM peut être placé avec l'onduleur et les équipements, rendant inutile toute baie spécifique.
Eaton ePDU L'Eaton ePDU distribue l'alimentation électrique sur 4 à 45 prises. Il vous permet de réaliser des montages propres, d'ajouter ou de changer vos équipements sans intervention d'un électricien.
Option Description Références Commerciales
Intelligent Power Manager Le logiciel Intelligent Power Manager facilite la supervision et la gestion des équipements pour informer les utilisateurs des conditions électriques et environnementales.
Eaton Netwatch Le logiciel Netwatch est un logiciel d'arrêt réseau à utiliser avec les cartes ConnectUPS Web/SNMP et Network Management Card (NMC). Téléchargement gratuit
Option Description Références Commerciales
Carte ConnectUPS SNMP/Web Permet de superviser l'onduleur par Web ou SNMP 116750221-001
Carte d'interface relais Connecte l’onduleur à un équipement informatique, AS/400 par exemple, par l’intermédiaire de contacts secs pour en assurer la supervision et l’arrêt automatique. 1018460
ViewUPS-X Ecran distant ViewUPS-X pour onduleurs équipés de communication XSlot. Visualisation sur LCD, 4 LEDs d’états et alarme sonore 1027020
Contrats d’entretien
Description Contrat
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine : test batteries, test fonctionnel, vérification des alarmes, nettoyage, rapport de test) Tick Tick Tick
Mises à jour techniques Tick Tick Tick
Service de réparation, 5 jours/semaine, 8 heures/jour Tick Tick  
Assistance Hot Line 24h/24, 365 jours/an Tick Tick Tick
Remise de 25% sur les pièces détachées Tick Tick  
Pièces détachées incluses     Tick
Remise de 20% sur le remplacement des batteries (batteries standard) Tick Tick Tick
Service d’urgence, intervention sur site sous 8 heures ouvrées Tick Tick  
Heures de trajet et sur site incluses   Tick Tick
Main d’oeuvre incluse   Tick Tick
10% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système   Tick  
20% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système     Tick

Eaton BladeUPS - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2010 Eaton Corporation.
All rights reserved.