France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton BladeUPS

L’onduleur Eaton BladeUPS est un onduleur triphasé pour les datacentres et les salles de serveurs. Il est particulièrement adapté à la protection des baies de serveurs modernes haute densité. • Un seul module donne 12 kW de puissance pour une hauteur de 6U seulement, batteries comprises • BladeUPS est une solution évolutive de 12 à 60 kW dans un seul rack. • BladeUPS propose un rendement exceptionnel de 97%, permettant un diminution drastique de la dissipation calorifique, donc des coûts de refroidissement.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

Eaton BladeUPS – Spécifications Techniques

En bref
Puissance De 12 à 60 kW
Tension 400V
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Rack
Familles de produits Eaton
Modèles d’onduleurs
BladeUPS
BladeUPS (12-60 kW) Caractéristiques

Eaton BladeUPS – Fonctionnalités

  • Architecture modulaire qui s’adapte à l’évolution permanente des salles informatiques modernes
  • Coûts d’exploitation minimes grâce à l’étendue des configurations permises
  • Conçu et optimisé pour la protection des serveurs Blade et des environnements informatiques haute densité
  • Réduit les coûts d’énergie et de refroidissement par son rendement exceptionnel
  • Préserve l’espace utile dans le rack avec sa hauteur de seulement 6U pour 12 kW (pouvant être portée jusqu’à 60 kW), batteries comprises
  • Propose un niveau de fiabilité exceptionnel grâce à la technologie brevetée de mise en parallèle Hot Sync, déjà utilisée par des milliers d’onduleurs Eaton partout dans le monde

Eaton BladeUPS - Documentation

Eaton BladeUPS - Options

Options onduleurs
Option Description Références Commerciales
Module Batterie Eaton BladeUPS 3U EBM Module Batterie Externe (EBM) 3U pour extension de l'autonomie des onduleurs Eaton BladeUPS - jusqu'à 4 EBM peuvent être connectés par module BladeUPS de 12kVA 103005747-6591
Distribution de l’alimentation
Option Description Références Commerciales
PWBladeUPS Bar System in 42U Enclosure The BladeUPS Bar System is a simple kit installed in the bottom of a 42U rack and on the back rail to link multiple BladeUPS modules into a parallel configuration. (includes Bus Bar and Wireway) 103005913
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Gestion de l'alimentation
Option Description Références Commerciales
PowerVision Network Edition License Supervise à distance les onduleurs monophasés et triphasés de moyenne puissance (de marque Eaton ou autre) en utilisant une communication standard SNMP. 165200132
PowerVision Facility Edition License Donne une information détaillée temps réel sur le fonctionnement des onduleurs, gère l’état d’autres ensembles présents dans le système de distribution électrique – groupes électrogènes, commutateurs statiques, unités de distribution d'alimentation (PDU) et climatiseurs – et propose des fonctions d’analyse, de graphiques et de génération de rapports évoluées. 165200134
Contrats d’entretien
Description Contrat
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine : test batteries, test fonctionnel, vérification des alarmes, nettoyage, rapport de test) Tick Tick Tick
Mises à jour techniques Tick Tick Tick
Service de réparation, 5 jours/semaine, 8 heures/jour Tick Tick  
Assistance Hot Line 24h/24, 365 jours/an Tick Tick Tick
Remise de 25% sur les pièces détachées Tick Tick  
Pièces détachées incluses     Tick
Remise de 20% sur le remplacement des batteries (batteries standard) Tick Tick Tick
Service d’urgence, intervention sur site sous 8 heures ouvrées Tick Tick  
Heures de trajet et sur site incluses   Tick Tick
Main d’oeuvre incluse   Tick Tick
10% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système   Tick  
20% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système     Tick

Eaton BladeUPS - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.