France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton 9140

Anciennement onduleur Powerware 9140

L’onduleur Eaton 9140 est un onduleur on line double conversion rackable qui offre une protection fiable et efficace des systèmes en racks moyenne et haute densité. Il répond aux problèmes de densité de puissance et d’espace posés par les centres de données actuels. C’est le premier onduleur de hauteur 6U, batteries internes comprises, capable de fournir de 7,5 kVA à 10kVA.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

 

Eaton 9140 Rack - Caractéristiques Techniques

En bref
Puissance De 7.5 à 10 kVA
Tension 208 ou 230V
Fréquence 50/60 Hz, détection automatique
Configuration Rack
Familles de produits Powerware
Modèles d’onduleurs
Eaton 9140
Eaton 9140 (7.5-10 kVA) Caractéristiques

Eaton 9140 Rack - Fonctionnalités

  • Hauteur de 6U seulement, batteries internes comprises, pour une puissance 10 kVA
  • Temps d’installation réduit grâce aux accessoires rack pré-installés
  • Conception modulaire et légère pour faciliter son installation et son entretien
  • Evolutif de 7,5 kVA à 10 kVA
  • Increases battery service life and system uptime with ABM battery-charging technology and hot-swappable batteries
  • Ecran LCD en langue locale pour le paramètrage, les mesures et les synoptiques

Eaton 9140 Rack - Documentation

Product Literature
Eaton UPSs Powerware Series Services - Datasheet
(English)
13-Aug-2009
98 kB
Catalogue Onduleurs Monophasés - Gamme Powerware
(Français)
30-Jun-2009
1953 kB
Onduleur Eaton 9140
(Français)
30-Jun-2009
136 kB
Powerware Series Product Catalogue - UPS Solutions and Services
(English)
17-Jun-2009
2487 kB
Manual(s)
Onduleur Powerware 9140 7,5–10 kVA Guide de l’utilisateur
(Français)
10-Jan-2007
2663 kB
Powerware 9140 Quick Start Instructions
(Español, Deutsch, Suomalainen, Français, English, Italiano, Svensk, Polska, Russian)
10-Jan-2007
4214 kB
Powerware 9140 UPS Users Guide
(English)
10-Jan-2007
2912 kB

Eaton 9140 Rack - Options

Options onduleurs
Option Description Références Commerciales
Module Batterie Eaton 9140 3U EBM Module Batterie Externe (EBM) 3U pour extension de l'autonomie des onduleurs Eaton 9140 VA - jusqu'à 4 EBMs par onduleur 103004729-6591
Distribution de l’alimentation
Option Description Références Commerciales
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Gestion de l'alimentation
Option Description Références Commerciales
Carte ConnectUPS SNMP/Web Permet de superviser l'onduleur par Web ou SNMP 116750221-001
Sonde d'environnement (EMP) Permet de gérer à distance les conditions d'environnement (température et humidité), ainsi que l'état de 2 autres dispositifs (nécessite une carte Web/SNMP) 116750224-001
Carte d'interface relais Connecte l’onduleur à un équipement informatique, AS/400 par exemple, par l’intermédiaire de contacts secs pour en assurer la supervision et l’arrêt automatique. 1018460
ViewUPS-X Ecran distant ViewUPS-X pour onduleurs équipés de communication XSlot. Visualisation sur LCD, 4 LEDs d’états et alarme sonore 1027020
Carte Modbaus Assure la gestion en temps réel des onduleurs par connexion aux systèmes de gestion technique de bâtiment. 103002510-5501
Carte d'interface relais industrielle Industrial Relay Card & Display X-Slot Card 103003055
Carte alarme série Alarm Serial Card 103004741-5501
Intelligent Power Manager Le logiciel Intelligent Power Manager facilite la supervision et la gestion des équipements pour informer les utilisateurs des conditions électriques et environnementales.
Eaton LanSafe Le logiciel LanSafe supervise l'onduleur et peut arrêter ou relancer, de façon ordonnée, les équipements informatiques qui lui sont connectés. Il est fourni en standard avec tout onduleur. Téléchargement gratuit
LanSafe Webview LanSafe WebView propose une interface web pour gérer les propriétés d’un onduleur à partir de votre navigateur internet. Téléchargement gratuit
Eaton Netwatch Le logiciel Netwatch est un logiciel d'arrêt réseau à utiliser avec les cartes ConnectUPS Web/SNMP et Network Management Card (NMC). Téléchargement gratuit
PowerVision Network Edition License Supervise à distance les onduleurs monophasés et triphasés de moyenne puissance (de marque Eaton ou autre) en utilisant une communication standard SNMP. 165200132
PowerVision Facility Edition License Donne une information détaillée temps réel sur le fonctionnement des onduleurs, gère l’état d’autres ensembles présents dans le système de distribution électrique – groupes électrogènes, commutateurs statiques, unités de distribution d'alimentation (PDU) et climatiseurs – et propose des fonctions d’analyse, de graphiques et de génération de rapports évoluées. 165200134
Contrats d’entretien
Description Contrat
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine : test batteries, test fonctionnel, vérification des alarmes, nettoyage, rapport de test) Tick Tick Tick
Mises à jour techniques Tick Tick Tick
Service de réparation, 5 jours/semaine, 8 heures/jour Tick Tick  
Assistance Hot Line 24h/24, 365 jours/an Tick Tick Tick
Remise de 25% sur les pièces détachées Tick Tick  
Pièces détachées incluses     Tick
Remise de 20% sur le remplacement des batteries (batteries standard) Tick Tick Tick
Service d’urgence, intervention sur site sous 8 heures ouvrées Tick Tick  
Heures de trajet et sur site incluses   Tick Tick
Main d’oeuvre incluse   Tick Tick
10% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système   Tick  
20% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système     Tick

Eaton 9140 Rack - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.