France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton 9120

Anciennement onduleur Powerware 9120

L'onduleur Eaton 9120 est destiné aux applications qui doivent bénéficier du maximum de protection. De technologie on line double conversion délivrant une tension de sortie sans défaut, il est idéal pour protèger les serveurs, les équipements de télécommunications et toute autre application critique.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

Eaton 9120 - Caractéristiques Techniques

En bref
Puissance 5000-6000VA
Tension 220-240V
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Tour
Familles de produits Powerware
Modèles d’onduleurs
Eaton 9120
Eaton 9120 5000-6000 VA Caractéristiques

Eaton 9120 - Fonctionnalités

  • Isole les équipements connectés de toutes les perturbations du réseau électrique
  • Gestion des batteries par technologie ABM qui prolonge leur durée de vie. Avertit, longtemps à l’avance, de leur fin de service
  • Carte Web / SNMP, bypass manuel externe, sonde d'environnement en option
  • Extension de l'autonomie à plusieurs heures par l’installation de cabinets batteries externes (EBM)
  • Ecran LCD en face avant pour paramétrage et lecture des données de fonctionnement de l’onduleur
  • Segments de charge (groupes de prises indépendants) permettant, en cas de coupure électrique prolongée, de réserver l'autonomie batterie aux équipements les plus essentiels en éteignant en priorité ceux qui le sont moins.

Eaton 9120 - Documentation

Product Literature
Catalogue Onduleurs Monophasés - Gamme Powerware
(Français)
30-Jun-2009
1953 kB
Onduleur Eaton 9120
(Français)
30-Jun-2009
127 kB
Powerware Series Product Catalogue - UPS Solutions and Services
(English)
17-Jun-2009
2487 kB
Advanced Battery Management - Datasheet
(English)
06-Apr-2009
157 kB
Manual(s)
Manuel d’utilisation et d’installation (700 VA – 6000 VA)
(Français)
16-Nov-2005
322 kB
Powerware 9120 User’s and Installation Manual 700 VA - 6000 VA
(English)
16-Nov-2005
324 kB
9120 1500 VA Battery Connection Guide
(English)
28-Feb-2005
74 kB
9120 3000 VA Battery Connection Guide
(English)
28-Feb-2005
81 kB
9120 Relay Card Manual
(English)
19-Feb-2004
129 kB
UPS Safety Manual for Europe (multilingual)
(English)
02-Oct-2003
347 kB

Eaton 9120 - Options

Contrats d’entretien
Description Contrat
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine : test batteries, test fonctionnel, vérification des alarmes, nettoyage, rapport de test) Tick Tick Tick
Mises à jour techniques Tick Tick Tick
Service de réparation, 5 jours/semaine, 8 heures/jour Tick Tick  
Assistance Hot Line 24h/24, 365 jours/an Tick Tick Tick
Remise de 25% sur les pièces détachées Tick Tick  
Pièces détachées incluses     Tick
Remise de 20% sur le remplacement des batteries (batteries standard) Tick Tick Tick
Service d’urgence, intervention sur site sous 8 heures ouvrées Tick Tick  
Heures de trajet et sur site incluses   Tick Tick
Main d’oeuvre incluse   Tick Tick
10% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système   Tick  
20% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système     Tick

Eaton 9120 - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.