France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Eaton 5125 RM UPS

Anciennement onduleur Powerware 5125 RM

L'activité de votre entreprise repose sur la disponibilité de vos serveurs et de tous vos équipements réseau.Grâce à ses outils de communication, sa conception compacte et son facteur de puissance élevé (0,9), il est particuliérement adapté à la protection des serveurs informatiques d’aujourd’hui. Il vous protège de cinq des neuf problèmes électriques répertoriés, susceptibles d'endommager vos équipements ou de provoquer l'altération de vos données.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

 

Eaton 5125 RM - Caractéristiques Techniques

En bref
Puissance 6000 VA
Tension 200-240 Vac
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Rack
Familles de produits Powerware
Modèles d’onduleurs
Eaton 5125 RM
Eaton 5125 Rack (6000 VA) Caractéristiques

Eaton 5125 RM - Fonctionnalités

  • Système compact et peu encombrant
  • S’intègre facilement dans des environnements variés grâce à ses outils de communication
  • Durée de vie batterie prolongée de 50% grâce à ABM
  • Augmentation de l’autonomie par modules batteries externes (EBMs)
  • Sortie sinusoïdale pure
  • Régule les fluctuations de la tension d’entrée grâce à une technique élévateur/abaisseur (Buck & Boost)

Eaton 5125 RM - Options

Options onduleurs
Option Description Références Commerciales
Module Batterie Eaton 5125 6000 Rack EBM Module Batterie Externe (EBM) 3U pour extension de l'autonomie de l'onduleur Eaton 5125 6000 VA - jusqu'à 4 EBMs par onduleur 103003387-6591
Distribution de l’alimentation
Option Description Références Commerciales
Eaton ePDU Enclosure Power Distribution Units distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management and lets you add and change IT equipment without an electrician
Gestion de l'alimentation
Option Description Références Commerciales
Carte ConnectUPS SNMP/Web Permet de superviser l'onduleur par Web ou SNMP 116750221-001
Sonde d'environnement (EMP) Permet de gérer à distance les conditions d'environnement (température et humidité), ainsi que l'état de 2 autres dispositifs (nécessite une carte Web/SNMP) 116750224-001
Carte d'interface relais Connecte l’onduleur à un équipement informatique, AS/400 par exemple, par l’intermédiaire de contacts secs pour en assurer la supervision et l’arrêt automatique. 1018460
ViewUPS-X Ecran distant ViewUPS-X pour onduleurs équipés de communication XSlot. Visualisation sur LCD, 4 LEDs d’états et alarme sonore 1027020
Carte Modbaus Assure la gestion en temps réel des onduleurs par connexion aux systèmes de gestion technique de bâtiment. 103002510-5501
Carte alarme série Alarm Serial Card 103004741-5501
Intelligent Power Manager Le logiciel Intelligent Power Manager facilite la supervision et la gestion des équipements pour informer les utilisateurs des conditions électriques et environnementales.
Eaton LanSafe Le logiciel LanSafe supervise l'onduleur et peut arrêter ou relancer, de façon ordonnée, les équipements informatiques qui lui sont connectés. Il est fourni en standard avec tout onduleur. Téléchargement gratuit
LanSafe Webview LanSafe WebView propose une interface web pour gérer les propriétés d’un onduleur à partir de votre navigateur internet. Téléchargement gratuit
Eaton Netwatch Le logiciel Netwatch est un logiciel d'arrêt réseau à utiliser avec les cartes ConnectUPS Web/SNMP et Network Management Card (NMC). Téléchargement gratuit
Contrats d’entretien
Description Contrat
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine : test batteries, test fonctionnel, vérification des alarmes, nettoyage, rapport de test) Tick Tick Tick
Mises à jour techniques Tick Tick Tick
Service de réparation, 5 jours/semaine, 8 heures/jour Tick Tick  
Assistance Hot Line 24h/24, 365 jours/an Tick Tick Tick
Remise de 25% sur les pièces détachées Tick Tick  
Pièces détachées incluses     Tick
Remise de 20% sur le remplacement des batteries (batteries standard) Tick Tick Tick
Service d’urgence, intervention sur site sous 8 heures ouvrées Tick Tick  
Heures de trajet et sur site incluses   Tick Tick
Main d’oeuvre incluse   Tick Tick
10% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système   Tick  
20% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système     Tick

Eaton 5125 RM - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.