France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton 5115

Anciennement onduleur Powerware 5115

L’Eaton 5115 est un onduleur de topologie line-interactive destiné à la protection des PCs, stations de travail, petits serveurs, équipements réseaux et terminaux points de vente. Il fournit une sortie sinusoïdale pure et régule les fluctuations de la tension d’entrée pour éviter d’épuiser les batteries inutilement.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

 

Eaton 5115 - Caractéristiques Techniques

En bref
Puissance De 500 à 1400 VA
Tension 220 - 240 Vac
Fréquence 50/60 Hz
Configuration Tour
Familles de produits Powerware
Modèles d’onduleurs
Eaton 5115
Eaton 5115 (500 - 1400 VA) Caractéristiques

Eaton 5115 - Fonctionnalités

  • Sortie sinusoïdale pure grâce à son régulateur abaisseur/élévateur de tension (Buck et Boost)
  • Gestion intelligente des batteries (ABM) qui prolonge leur durée de service et optimise leur temps de recharge
  • Protège l’équipement des surtensions venant de la ligne réseau ou des lignes téléphoniques
  • Batteries remplaçables à chaud pour un entretien facile
  • Fourni en standard avec logiciel d’arrêt/supervision
  • Communique en standard par port série RS232 et USB

Product Awards

 Best Profitibility - Polish periodical PC World Komputer Editor's Choice Award - Polish periodical PC World Komputer  

Eaton 5115 - Documentation

Eaton 5115 UPS - Options

Gestion de l'alimentation
Option Description Références Commerciales
Intelligent Power Manager Le logiciel Intelligent Power Manager facilite la supervision et la gestion des équipements pour informer les utilisateurs des conditions électriques et environnementales.
Eaton LanSafe Le logiciel LanSafe supervise l'onduleur et peut arrêter ou relancer, de façon ordonnée, les équipements informatiques qui lui sont connectés. Il est fourni en standard avec tout onduleur. Téléchargement gratuit
LanSafe Webview LanSafe WebView propose une interface web pour gérer les propriétés d’un onduleur à partir de votre navigateur internet. Téléchargement gratuit
Eaton Netwatch Le logiciel Netwatch est un logiciel d'arrêt réseau à utiliser avec les cartes ConnectUPS Web/SNMP et Network Management Card (NMC). Téléchargement gratuit
Contrats d’entretien
Description Contrat
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine : test batteries, test fonctionnel, vérification des alarmes, nettoyage, rapport de test) Tick Tick Tick
Mises à jour techniques Tick Tick Tick
Service de réparation, 5 jours/semaine, 8 heures/jour Tick Tick  
Assistance Hot Line 24h/24, 365 jours/an Tick Tick Tick
Remise de 25% sur les pièces détachées Tick Tick  
Pièces détachées incluses     Tick
Remise de 20% sur le remplacement des batteries (batteries standard) Tick Tick Tick
Service d’urgence, intervention sur site sous 8 heures ouvrées Tick Tick  
Heures de trajet et sur site incluses   Tick Tick
Main d’oeuvre incluse   Tick Tick
10% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système   Tick  
20% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système     Tick

Eaton 5115 UPS - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.