France*WORLDWIDE SITES

 
Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton 3105

Anciennement onduleur Powerware 3105

Onduleur Eaton 3105

L’Eaton 3105 est un onduleur économique pour les PCs, périphériques, terminaux points de vente, télécopieurs, que l’on rencontre dans les très petites entreprises et les activités à domicile. Avec ses prises de sortie secourues, il garde les équipements essentiels en fonctionnement pendant les coupures de courant, les autres étant connectés aux prises protégées contre les surtensions seulement. Le 3105 s’installe sous un bureau ou au mur.
Trouver un point de vente pour cet onduleur

Eaton 3105 - Caractéristiques Techniques

En bref
Puissance De 350 à 500 VA
Tension 230 Vac
Fréquence 50/60 Hz auto détecté
Configuration Châssis compact à placer sous un bureau
Familles de produits Powerware
Modèles d’onduleurs
Eaton 3105
Eaton 3105 (350 - 500 VA) Caractéristiques

Eaton 3105 - Fonctionnalités

  • 4 prises secourues et protégées en surtension + 4 prises protégées en surtension seulement
  • Châssis compact à placer sous un bureau ou à fixer au mur
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Protège l’équipement des surtensions venant de la ligne réseau ou des lignes téléphoniques
  • Vous informe des problèmes d’alimentation et d’un niveau de batterie faible par alarme sonore et envoi de message
  • Etat de fonctionnement fourni par port USB

Voir la documentation du 3105

Eaton 3105 - Options

Gestion de l'alimentation
Option Description Références Commerciales
Eaton LanSafe Le logiciel LanSafe supervise l'onduleur et peut arrêter ou relancer, de façon ordonnée, les équipements informatiques qui lui sont connectés. Il est fourni en standard avec tout onduleur. free download
LanSafe Webview LanSafe WebView propose une interface web pour gérer les propriétés d’un onduleur à partir de votre navigateur internet. free download
Eaton Netwatch Le logiciel Netwatch est un logiciel d'arrêt réseau à utiliser avec les cartes ConnectUPS Web/SNMP et Network Management Card (NMC). free download
Contrats d’entretien
Description Contrat
  BasicCare PlusCare PremiumCare
1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine : test batteries, test fonctionnel, vérification des alarmes, nettoyage, rapport de test) Tick Tick Tick
Mises à jour techniques Tick Tick Tick
Service de réparation, 5 jours/semaine, 8 heures/jour Tick Tick  
Assistance Hot Line 24h/24, 365 jours/an Tick Tick Tick
Remise de 25% sur les pièces détachées Tick Tick  
Pièces détachées incluses     Tick
Remise de 20% sur le remplacement des batteries (batteries standard) Tick Tick Tick
Service d’urgence, intervention sur site sous 8 heures ouvrées Tick Tick  
Heures de trajet et sur site incluses   Tick Tick
Main d’oeuvre incluse   Tick Tick
10% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système   Tick  
20% de remise sur le contrat pendant la période de garantie du système     Tick

Eaton 3105 - Support

Notre support technique est disponible en cas de problème avec votre onduleur ou son logiciel

Remplissez l'un des deux formulaires suivants

 Formulaire de support pour Onduleur

 Formulaire de support pour logiciel ou carte de COM

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.