Leadership Technologique

Depuis plus de 45 ans, Eaton collabore très étroitement avec ses clients pour concevoir les systèmes de protection électrique qui correspondent au mieux à leurs besoins. C’est pourquoi des milliers de clients dans le monde font confiance aux solutions Eaton pour protèger leurs équipements les plus sensibles.

Eaton s’appuie sur l’innovation technologique continue pour développer ses nouvelles générations de produits. Années après années, Eaton a reçu les prix décernés par des organismes divers. De nombreuses récompenses ont validé notre approche client, comme par exemple celle de « Power Quality Company of the Year » (2004, 2005 & 2008) par Frost & Sullivan.

Une Tradtion d’Innovation

Depuis le premier convertisseur DC/AC de puissance breveté en 1962 jusqu’au dépot de 8 nouveaux brevets pour l’onduleur Eaton 9390 et de bien d’autres dans les domaines des redresseurs DC et de la technologie de mesure des éléments des batteries, Eaton n’a cessé d’innover. Avec plus de 120 brevets actifs et 98 en attente d’homologation, nous développons les solutions qui correspondent aux besoins réels de nos clients :

2007 Eaton présente l’onduleur 9395, une révolution dans le monde des onduleurs de forte puissance : conception modulaire et évolutive avec redondance interne pour une fiabilité optimale.
2007 Eaton présente le BladeUPS, un onduleur modulaire de 12 à 60 kVA, avec un rendement et une densité de puissance exceptionnels.
2005 Premier onduleur avec traitement algorithmique permettant son test et sa mise en service sans connexion d’une charge externe.
2005 Premier onduleur avec décharge de batterie indépendante de l’utilisation pour permettre le test de l’état de la batterie.
2004 Onduleur modulaire sans transformateur jusqu’à 160 kVA. Une ensemble étonnant en terme de performances, de gestion de batteries, d’architecture évolutive, de simplicité d’utilisation et d’entretien
2003 Premier onduleur 6 kVA en hauteur 3U permettant d’accroitre la densité de puissance de 33% pour les applications en rack haute densité
2003 Premier module redresseur de 3kW avec une densité de puissance supérieure à 10W/cu in.
2003 Seconde génération de technologie de mise en parallèle d’onduleur
2002 Premier système DC avec envoi d’états et d’alarmes par SMS
2002 Premier onduleur double alimentation pour applications en rack
2002 Premier hub 100Mbps intégré sur un carte réseau
2001 Premier système DC conçu spécifiquement pour les applications IT, incluant “Power-over-LAN”
2001 Premier système DC avec contrôle et supervision des équipements auxiliaires
2001 Onduleur 3 kVA avec densité de puissance accrue de 40%
1998 Premier système DC avec calcul de l’autonomie restante
1997 Premier module redresseur avec fonction AVC (contrôle actif de tension) pour maintenir la tension bus dans une tolérance de ±0.01V
1997 Premier module redresseur DC présentant un rendement supérieur 92% sur des charges typiques
1996 Premier onduleur parallèlisable sans connexion physique
1993 Premier onduleur à offir la segmentation de charges
1993 Premier onduleur avec technologie ABM (Advanced Battery Management) permettant de prolonger la durée de vie des batteries
1992 Premier module redresseur de densité de puissance supérieure à 5W/cu in.
1991 Premier contrôleur de système DC à microprocesseur
1989 Premier onduleur haute fréquence sans transformateur
1987 Premier système DC rackable conçu pour les applications télécoms
1987 Premier onduleur avec technologie PWM (modulation de largeur d’impulsion)
1986 Premier système DC 200W à commutation haute fréquence pour les applications télécoms
1986 Premier onduleur >100 kVA pour la protection des salles informatiques
1982 Premier onduleur dédié à la protection des salles informatiques
1982 Premier onduleur dédié à la protection électrique des bâtiments
1976 Premier onduleur pour les lampes HID d’éclairage de secours
1972 Premier onduleur parallèle à tolérance de panne
1972 Premier onduleur à contrôle numérique
1968 Premier onduleur standard combinant chargeurs de batteries er convertisseur DC/AC
1962 Premier convertisseur DC/AC de puissance
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.