Gestion des Batteries

Le mauvais entretien des batteries est la cause N°1 de la défaillance d’un onduleur. Pour éviter ce risque, Eaton a développé des solutions pour surveiller l’état des batteries et augmenter la fiabilité du système :

Technologie ABM

ABM graph

Ces données sont basés sur les tests effectués par un constructeur de batteries indépendant.

La plupart des onduleurs du marché utilisent leurs batteries suivant un cycle continu décharge – charge qui dégrade la composition chimique interne des batteries et réduit leur durée de vie jusqu’à 50%.

Au contraire, les onduleurs Eaton utilisent la technologie ABM. Celle-ci ne charge les batteries seulement lorqu’il est nécessaire et les laisse au repos le reste du temps.

De plus, ABM informe jusqu’à 60 jours à l’avance d’un changement souhaitable d’une batterie. Changement d’autant plus facile à réaliser que tous les batteries des onduleurs Eaton sont remplaçables à chaud.

La technologie ABM est disponible sur les onduleurs Eaton 5115, 5125, 9130, 9155, 9355, 9390, BladeUPS et 9395.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.