PowerVision Network Edition
Points forts


Gestion d’un réseau d’onduleurs à partir d’un point central. Grâce à une connexion standard à votre réseau informatique, chaque onduleur peut dialoguer avec PowerVision – qu’il s’agisse d’un onduleur Powerware ou non. La mise en œuvre est facile. PowerVision trouve automatiquement tous les onduleurs et vous en présente la liste. Choisissez l’onduleur que vous souhaitez importer dans PowerVision. Vous n’avez même pas à connaître son adresse IP.

Pour les onduleurs équipés de sonde d’environnement (Environmental Monitoring Probes), PowerVision gère la température, l’humidité et, en liaison avec deux entrées détecteurs, la fumée, l’intrusion ou le mouvement. Eaton peut personnaliser votre logiciel PowerVision Network Edition pour supporter d’autres équipements tels que petites unités de distribution électrique et climatiseurs. A l’aide de ces fonctions standard ou personnalisées, vous pouvez continuellement veiller sur des sites distants de centaines ou de milliers de kilomètres.

Rationalise la gestion de tous les onduleurs. Les administrateurs peuvent maintenant gérer facilement une grande quantité d’onduleurs disséminés sur le réseau. Même si les configurations réseau et les responsabilités changent souvent, il vous sera toujours possible de gérer les dates d’installation des onduleurs, leurs maintenances préventives et le remplacement de leurs batteries.
 
Notification immédiate des problèmes. Vous serez immédiatement averti par les alarmes – sur votre PC ou votre téléphone portable.
 
Arrêt ordonné des serveurs. Si une panne de courant menace de se prolonger au-delà du temps de secours des batteries, PowerVision ferme automatiquement les serveurs et leurs applications pour qu’il n’y ait aucun risque de perte de données ou de blocage système.
 
Arrêt conditionnel d’un serveur avec double source d’alimentation. Si un serveur possède deux alimentations protégées par deux onduleurs séparés, PowerVision sait qu’il ne doit fermer ce serveur que si les deux onduleurs le demandent.
 
Permet d’économiser des coûts de formation grâce à des communications standard et l’intégration dans votre environnement réseau existant. Simplifiez vos activités de gestion en permettant à PowerVision Network Edition de partager ses informations avec votre système de gestion réseau familier (NMS). Si PowerVision détecte un changement d’état d’un événement standard ou programmé par vos soins, le système envoie une trappe SNMP à votre NMS. PowerVision corrèle de nombreuses conditions. Vous ne recevrez pas d’alertes incohérentes, mais la notification d’événements significatifs.
 
Gestion des onduleurs à l’échelle de l’entreprise. Ajoutez l’option PowerVision Enterprise Manager, et vous contrôlerez de nombreux serveurs PowerVision connectés en réseau – et virtuellement un nombre illimité d’onduleurs et d’autres équipements.
 
Rapports historiques et prédictifs. Ajoutez l’option PowerVision Enterprise Manager, et les données de Network Edition pourront être utilisées pour identifier les tendances, révéler les relations de cause à effet pour résoudre les problèmes et vous aider à préparer vos extensions futures.
PowerVision
Caratéristiques Edition
  PowerVision Network Edition PowerVision Enterprise Manager PowerVision Facility Edition
Gestion d’onduleurs multiples via SNMP Tick   Tick
Gestion d’autres équipements connectés au réseau     Tick
Notification d’alarme par email, portable et trappes SNMP Tick Tick Tick
Intégration avec les logiciels de gestion de bâtiment par liaison Modbus optionnelle     Tick
Arrêt conditionnel des serveurs alimentés par plusieurs onduleurs Tick   Tick
Outils graphiques standard et personnalisables   Tick Tick
Historiques et rapports standard et personnalisables Tick Tick  
Base de toutes les données gérées pendant 3 ans Tick   Tick
Analyse statistique et graphique de paramètres multiples, simultanément   Tick Tick
Gestion centralisée de multiples installations PowerVision à partir d’un terminal unique.   Tick  
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.