Outils de communication

Cartes ConnectUPS Mini-Slot, ConnectUPS-X et ConnectUPS-BD
Pour la gamme Powerware et le BladeUPS,
Les cartes d’interface ConnectUPS Web/SNMP permettent de connecter les onduleurs au réseau informatique pour les gérer à distance. Elles sont compatibles HTTP, SMTP, SNMP, WAP, Telnet, SSL, SSH.
Sonde d’environnement EMP
Pour la gamme Powerware et le BladeUPS,
Cette sonde permet de gérer à distance les conditions d'environnement aussi facilement que vous gérez les conditions électriques.
Rackmount Power Distribution product photo
Environmental Rack Monitor
Gère en continu les conditions environnementales au niveau du rack. Il mesure la température et l’humidité à deux endroits dans le rack et enregistre l’état de capteurs additionnels (de 1 à 4), offrant un niveau de sécurité supplémentaire aux équipements critiques.
ViewUPS-X
Pour la gamme Powerware avec X-slot,
Ecran distant ViewUPS-X pour onduleurs équipés de communication XSlot. Visualisation sur LCD, 4 LEDs d’états et alarme sonore.
Carte d’Interface Relais
Pour la gamme Powerware avec X-slot,
Connecte l’onduleur à un équipement informatique par l’intermédiaire de contacts secs pour en assurer la supervision et l’arrêt automatique.
Eaton Serial/Status Management Card
Pour les onduleurs Eaton 5130 et 9135,
Carte d’interface équipée de contacts secs et d’un port série additionnel. Permet de reporter l’état de l’onduleur et d’effectuer un arrêt automatique.
Carte Modbus
Pour la gamme Powerware avec X-slot,
Assure la gestion en temps réel des onduleurs par connexion aux systèmes de gestion technique de bâtiment.
Carte Multi-serveur
Pour la gamme Powerware avec X-slot,
Elle permet le contrôle indépendant d’équipements multiples connectés à un onduleur unique.
Châssis d’extension
Pour la gamme Powerware,
Permet aux utilisateurs de facilement configurer un onduleur qui supporte le protocole réseau choisi
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.