ePDU ‘Managed’ – la gestion de chaque prise à distance
Les ePDU ‘Managed’ Eaton permettent de distribuer, vers les équipements, une alimentation électrique sécurisée et de la gérer au niveau de chaque prise via une connexion Ethernet.
L’utilisateur définit lui-même la séquence, les allumages, les extinctions et les délais pour, par exemple, contrôler le démarrage des serveurs à distance.
Ils sont disponibles en configurations de montage différentes : verticale (dite Zéro U), horizontale 1 ou 2U.
Ils incorporent l’ampèremètre numérique EasyRead™. Celui-ci peut scruter, manuellement ou automatiquement, jusqu’à 8 circuits. Cet ampèremètre multivoie permet de mesurer le courants d’entrée et de chaque prise pour assurer la bonne répartition de la charge.
Caractéristiques
- Gère chaque prise pour garantir le bon fonctionnement de chaque serveur.
- Allume et éteint chaque prise pour permettre un démarrage des serveurs à distance.
- Groupement virtuel de prise pour le démarrage des serveurs multi attaches.
- Contrôle possible de racks entiers par simple clic.
- Assure la bonne répartition des charges par liaison Ethernet.
- Protocole SNMP permettant de gérer des milliers de ePDU connectés au réseau informatique.
- Jusqu’à 3 types de prises par ePDU.
- Prises de très haute qualité pour un maximum de fiabilité.
- Option de montages multiples, sans accessoire supplémentaire, permettant de s’adapter à toutes les configurations.
- Nombreux types de prises possibles : anglaise, française, Schuko, informatique (C13, C19) avec choix de l’orientation par pas de 45°.
- Corps robuste en aluminium pour une excellente rigidité.