Comment choisir votre ePDU

Eaton propose une large gamme de solutions de distribution de l’alimentation électrique au format rack. Elle est le complément idéal de vos onduleurs, Eaton ou autres, chaque fois que l’énergie sécurisée doit être distribuée à de multiples équipements.
Technologie:
Puissance
Managed MonitoredMetered Basic
Standard Power
(0 -4 kVA)
tick tick tick tick
Mid Range Power
(4 -10 kVA)
tick tick tick tick
High Power
(10 to 15 kVA)
tick tick tick tick
Ultra Power
(15 kVA+)
tick tick tick tick

Chaque datacentre est unique. Choisissez la bonne solution pour votre application en utilisant le guide ci-dessous:

  • Calculez la puissance totale nécessaire à votre rack
  • Choisissez vos types de prises d’entrée et de sortie
  • Choisissez le nombre de prises de sortie
  • Choisissez l’une des 4 technologies offertes : ‘Managed’, ‘Monitored’, ‘Metered’ ou ‘Basic’
  • Choisissez une configuration verticale (0U) ou horizontale

 Voyez combien de serveurs seront supportés par un seul ePDU, et combien de ePDU sont nécessaires pour un rack 42U totalement équipé

Informations liées
En résumé
Caractéristiques et Avantages
Documentation
Comment choisir votre ePDU
ePDU ‘Managed’
ePDU ‘Monitored’
ePDU ‘Metered’
ePDU ‘Basic’
Montage de votre ePDU
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.