Basic ePDU product photo

ePDU ‘Basic’ – Barrette de distribution électrique classique et de conception robuste

Les ePDU ‘Basic’ Eaton permettent de distribuer, vers les équipements, une alimentation électrique sécurisée.

Ils sont disponibles en configurations de montage différentes : verticale (dite Zéro U), horizontale 1 ou 2U.

Ils se distinguent par leur simplicité d’utilisation, leur conception robuste, les options d’orientation des prises. Ils sont adaptés aux baies et enceintes les plus récentes.

Tous les ePDU Eaton, y compris les ‘Basic’, ont un châssis robuste en aluminium et possèdent des disjoncteurs et des commutateurs protégés de toute fausse manipulation. Au delà de 16A, un circuit de protection conforme aux normes est fourni : disjoncteur pour un groupe de prises ou fusible individuel. L’équipement est totalement relié à la terre et, pour renforcer la sécurité, les cartes électroniques sont mécaniquement isolées des prises électriques, évitant tout stress du aux multiples opérations de connexion/déconnexion.

Caractéristiques

  • Jusqu’à 3 types de prises par ePDU.
  • Prises de très haute qualité pour un maximum de fiabilité.
  • Option de montages multiples, sans accessoire supplémentaire, permettant de s’adapter à toutes les configurations.
  • Nombreux types de prises possibles : anglaise, française, Schuko, informatique (C13, C19) avec choix de l’orientation par pas de 45°.
  • Corps robuste en aluminium pour une excellente rigidité.
Informations liées
En résumé
Caractéristiques et Avantages
Documentation
Comment choisir votre ePDU
ePDU ‘Managed’
ePDU ‘Monitored’
ePDU ‘Metered’
ePDU ‘Basic’
Montage de votre ePDU
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.