Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Onduleur Eaton BladeUPS Spécifications techniques

Caractéristiques Générales
Puissance 12 kW par module
Rendement Jusqu’à 97%
Dissipation calorifique <371W/1266 BTU/heure à 100% de charge
Refroidissement Par ventilation, avec gestion de la température par microprocesseur; entrée d’air par l’avant, sortie par l’arrière
Niveau sonore 58 dBA à 1 mètre
Altitude 1000 mètres
Entrée
Tension nominale 400 Vac
Gamme de tension 311à 519 Vac
Fréquence 50 ou 60 Hz, ±5 Hz, avec auto-détection
Distorsion du courant <5% sur charge informatique (alimentations à PFC)
Facteur de puissance >.99 sur charge informatique (alimentations à PFC)
Courant d’appel Dépendant de la charge
Câblage Triphasé, 4 fils + terre
Source bypass Comme l’entrée, (alimentation simple)
Sortie
Tension nominale 180 à 240 Vac (phase – neutre)
Câblage Triphasé, 4 fils + terre
Output Frequency (nominal) 50 ou 60 Hz, ±5 Hz, avec auto-détection au démarrage
Régulation de fréquence 0.1 Hz
Facteur de charge (cos phi) Capacitif: 0.7
Inductif : 0.85
Distorsion de tension totale <3% sur charge informatique (alimentations à PFC)
<5% sur charge non-linéaire ou alimentations non PFC
Batteries
Type VRLA - AGM
Autonomie (sur batteries internes) 13.6 minutes sur charge 50%
4.7 minutes sur charge 100%
Tension chaîne batteries 240 Vdc (Internal redundant strings in each module)
Test batteries Automatique (programmable à distance).
Manuel depuis l’écran en face avant
Charge Gestion intelligente par technologie ABM
Tension de coupure Variable de 1.67 VPC à autonomie <5 min. jusqu’à 1.75 VPC à autonomie >90 min.
Condition de tension faible Avertissement par alarme
Extension d’autonomie (EBM) Jusqu’à 4 cabinets 3U additionnels : >34 min sur charge 100%,
>1 heure sur charge 50%
Dimensions et Poids
Dimensions (HxLxP)
(système)

Dimensions (HxLxP)
(emballage)


EBM

266 (6U) x 438 x 660mm

686 x 991 x 1168 mm



132 x 437 x 660 mm
Poids onduleur sans batteries internes 61 kg
Poids onduleur avec batteries internes 140 kg
Poids EBM 77 kg
Communications et Interface Utilisateur
Logiciel Onduleur livré en standard avec logiciel d’arrêt LanSafe et version du logiciel de supervision PowerVision
Emplacements de communication (X-Slot) Deux emplacements pour interfaces listées ci-dessous
Cartes de communication  Application  Carte
 WEB - TCP/IP  Carte ConnectUPS-X Web/SNMP
 Modbus® RTU  Carte ModBus
 IBM eServer™
(i5™, iSeries™,
or AS/400®)
 Carte relais
 Parallèle  Carte Powerware Hot Sync
 Gestion distante  Carte Modem
Control panel LCD 2 lignes de 20 caractères
4 boutons de menus
4 LEDs d’états
Langues Standard : Anglais

Disponible : Espagnol, Français, Allemand, et Portugais, Finnois, Norvégien, Suédois, Russe, Hongrois, Polonais, Roumain, Tchèque, Danois, Grec, Turc, Bulgare, Coréen, and Chinois
Changements de Configuration Micrologiciel de configuration autmoatique.
Mises à jour du micrologiciel disponibles en ligne
Entrées contact sec 2, configurables par l’utilisateur
Sortie contact sec 1, configurable par l’utilisateur
Certifications
Sécurité CE
CEM EN62040-2 Class A
Protection surtension ANSI C62.41, Cat B-3
RoHS Conforme Directive Européenne 2002/95/EC
Options et Accessoires
Cordon d’alimentation (entrée) détachable
Montage pour cordon d’entrée/sortie détachable
Montage pour cordon de mise en parallèle détachable
Cabinet d’extension batterie (EBM)
Sous-ensemble de distribution d’alimentation 3U (RPM)
Unités de distribution d’alimentation (0U à 3U)
Barre de connexion en parallèle 60 kW
Cartes de communication (X-Slot) (voir Communications et Interface Utilisateur ci-dessus)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.