Eaton Access Power Solutions (APS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systèmes 48V jusqu’à 36kWSystèmes 24V jusqu’à 18kWLes systèmes Eaton APS sont recommandées pour les applications de
télécommunications de faible à moyenne puissance qui demandent des
alimentations continues souples, à rendement élevé. Ces systèmes 19” sont disponibles avec 3, 6, 9, 12 ou 24 modules redresseurs 24V* et 48V de type Access Power, donnant jusqu’à 744A en sortie. L’APS comporte un panneau de distribution et un module de supervision SM40. Il permet, en option, les communications par Ethernet, GSM (incluant les messages textes), modem standard et TCP/IP. D’autres fonctions concernent sa tension de sortie compensée en température pour prolonger la durée de vie de la batterie, une gamme de disjoncteurs et des modules de déconnexion basse tension en option (LVD). Son application typique est l’alimentation de secours des équipements sur site client, des terminaux en bord de route, des réseaux de données et des routeurs IP. L’APS est pré-configuré pour une installation rapide. Tous les paramètres systèmes sont ajustables par logiciel et enregistrés dans des fichiers de configuration réutilisables. * Version 24V disponible en 4ème trimestre 2004 Points forts
Applications typiques
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Version 24V disponible en 4ème trimestre 2004