Powerware SC200 System Controller image

Contrôleur SC200

Le SC200 est une solution évoluée de contrôle et de gestion pour les solutions d’énergie contiinue Eaton Enterprise, Access, Metro et Core.

Il propose une suite complète d’options de communication, telles qu’interface Ethernet intégré, serveur Web et agent SNMP. Les alarmes sont notifiées par trappes SNMP, SMS, accès au logiciel de gestion distante PowerManagerII, ou fermeture de contacts. Le SC200 est pré-configuré par défaut ou personnalisé, en usine, pour une application spécifique. Cece garantit une installation rapide et sans souci.

Points forts

  • Interface Ethernet intégrée
  • Agent SNMP
  • Gestion batterie (point médian)
  • Economiseur d'énergie
  • Messages d'alarmes SMS (avec modem GSM )
  • Fonctions de contrôle complètes
  • Ecran couleur avec menus conviviaux
  • Conforme aux standards internationaux
  • Paramétrage par web, clavier ou logiciel de configuration DCTools
  • Options de langues
  • Cartes d'entrées/sorties supplémentaires ou modules
  • SiteSure-3G en option pour extension future
  • Alarmes intelligentes
  • Modbus
  • Temps de secours restant pendant décharge

Applications typiques

  • Systèmes d’énergie 24V et 48V
  • Sites cellulaires sans fil et commutateurs
  • Terminaux de transmission
  • Commutation locale et centrale
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.