Access Power Solutions (APS6-300)

Solutions 3G Access Power - Séries APS3 et APS6

Les solutions 3G Access Power sont recommandées pour les applications de télécommunications de faible à moyenne puissance qui demandent des alimentations continues compactes, à rendement élevé.

Ces systèmes 19” comprennent jusqu’à 3 ou 6 modules redresseurs 48V de type 3G Access Power et donnent jusqu’à 225A en sortie.

Les systèmes intègrent un panneau de distribution DC et un contrôleur SC200 pour les communications par Ethernet, GSM (incluant les messages textes), modem standard et TCP/IP.

Points forts

  • Refroidissement très fiable par ventilateur
  • Sous-ensemble au format 19”
  • Hauteur 3U ou 6U selon configuration
  • Jusqu’à 6 modules redresseurs
  • Logiciel pré-configuré
  • Densité de puissance élevée (225A/6U, 19”)
  • Différentes options d’alimentation en entrée (1Ø, 3Ø, 2Ø)
  • Redresseurs insérables et désinsérables à chaud (Hot-Swap)
  • Rendement élevé et facteur de puissance égal à 1
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.