Intelligent Power Manager
Идеален за следене и управление на множество енергийни и екологични устройства, софтуерът Intelligent Power Manager на Eaton осигурява глобален изглед върху мрежата от всеки персонален компютър с интернет браузър. Изключително многофункционален, софтуерът е съвместим с устройства, поддържащи мрежови интерфейс, включително UPS устройства на други производители, екологични сензори, ePDU устройства и други. Intelligent Power Manager също така предлага възможност за организиране на таблица за управление с индивидуализирани изгледи, централизиране на аларми и поддържане на архив на събитията за превантивна поддръжка на цялата монтирана база от оборудване.
Характеристики и ползи
- Дървовидната структура, която се задава от потребителя, позволява групиране, достъп и управление на множество устройства от различни места
- Разглеждане на групи от подобни устройства и всички предупреждения от единствен интерфейс, достъпен отвсякъде в мрежата чрез интернет браузър – улеснява управлението, свежда до минимум времето за реагиране, намалява времето за ремонт, увеличава до максимум времето на дейност (предупрежденията се изпращат на мобилни телефони и имейл)
- Управлението от фърмуер намалява времето за конфигуриране на картата за управление на мрежата и времето за поддръжка чрез масово подобряване на фърмуера
- Програмата за управление на изключването позволява безопасно изключване на сървърите
- SNMP устройствата са видими и техните индивидуални уеб интерфейси са достъпни за редактиране и конфигуриране
- Приложението има множество нива на защитен с парола достъп и поддръжка за обезопасени комуникации
- Гъвкав и бърз потребителски интерфейс на основата на браузър, който се поддържа от Internet Explorer 6 и 7, Firefox и Safari; системата може да се инсталира местно или на главен сървър
- Автоматичното откриване осигурява бързо инсталиране чрез автоматично засичане на устройства в мрежата